![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-06111-WEB-R.jpg)
MANȘON 3321 20/16 ALB PAR10
Legrand
MANȘON 3321 20/16 ALB PAR10
REF. 06111
EAN.
3414971491830
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Surface polished | No |
Halogen free | Yes |
---|---|
For tube diameter, large | 20 mm |
For tube diameter, small | 16 mm |