![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-06102-WEB-R.jpg)
MANȘON 3422 20 ALB PAR 25
Legrand
MANȘON 3422 20 ALB PAR 25
REF. 06102
EAN.
3414971495265
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
---|---|
Halogen free | Yes |
Model | Plug-in |
For nominal tube diameter | 20 mm |