![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060052-LEGRAND-1000.jpg)
Manșon cârlig Plexo B22 - 250 V~ - cenușiu
Legrand
Manșon cârlig Plexo B22 - 250 V~ - cenușiu
REF. 060052
EAN.
3245060600525
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Surface mounted lamp holder |
---|---|
Colour | Grey |
Lamp holder | Other |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Other |
Nipple thread | Other |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE