![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091135-LEGRAND-1000.jpg)
Manșon cu filet pe jumătate/orificiu pentru cablu - E27 - 4A/150 W
Legrand
Manșon cu filet pe jumătate/orificiu pentru cablu - E27 - 4A/150 W
REF. 091135
EAN.
3245060911355
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Screw lamp holder |
---|---|
Material | Plastic |
Depth | 54 mm |
Lamp holder | E27 |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Colour | White |
Nipple thread | Other |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Height | 57 mm |