Manșon DCL compact E27 - furnizat cu fișă ref. 601 34
Legrand
Manșon DCL compact E27 - furnizat cu fișă ref. 601 34
REF. 060135
EAN.
3245060601355
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Illumination lamp holder |
---|---|
Material | Plastic |
Depth | 83 mm |
Colour | White |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Other |
Lamp holder | E27 |
Nipple thread | None |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 50 mm |
Height | 38 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE