Manson de rezerva pentru membrane Forix - gri
Legrand
Manson de rezerva pentru membrane Forix - gri
REF. 782399
EAN.
3245067823996
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Trimmable (cut away) |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP44 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
Height | 14 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
8 documente
Acord
MEEI-UP 69253152 0001
(0.24 Mo)
Acord
OC / CB-HU-000925-M1
(0.58 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001791
(0.37 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001802
(0.54 Mo)
Acord
OC / CB-HU-000925
(0.79 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001803
(0.58 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001793
(0.52 Mo)
Acord
MEEI-UP 69253126 0001
(0.26 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE