matix - potențiometru audio 0-5W 47 Ohm
Bticino
matix - potențiometru audio 0-5W 47 Ohm
REF. AM5305
EAN.
8012199726403
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Resistance | 47 Ohm |
---|---|
Power consumption | 5 W |
Hole diameter | 31 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 47 mm |
Height | 44 mm |
---|---|
Depth | 54 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |