matix - priză TV directă 1M ivoar
Bticino
matix - priză TV directă 1M ivoar
REF. A5202D
EAN.
8005543574829
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | Beige |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 23.1 mm |
Device height | 42.9 mm |
Device depth | 31.7 mm |
Min. depth of built-in installation box | 31.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE