![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/AM/AM5755_12-BTICINO-1000.jpg)
matix - sonerie electronică cu 3 sunete
Bticino
matix - sonerie electronică cu 3 sunete
REF. AM5755/12
EAN.
8012199681429
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 12-12 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Electricity consumption | 5-5 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Width in number of modular spacings | 23.4 |
Wireless | No |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 47 mm |
Depth | 43 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE