![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/AM/AM5089-BTICINO-1000.jpg)
matix - SUPORT PENTRU SIGURANȚE 16A
Bticino
matix - SUPORT PENTRU SIGURANȚE 16A
REF. AM5089
EAN.
8012199912684
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Connection type | Other |
---|---|
Mounting method | Front mounting |
Type of current | AC |
Rated current | 16 A |
Rated voltage | 230 V |
Dimensions glass fuse | 5x20 mm |
Width | 23.4 mm |
Height | 43.6 mm |
Depth | 42.3 mm |
---|---|
Built-in depth | 42.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |