![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/A5/A5000-BTICINO-1000.jpg)
matix - tasta falsa
Bticino
matix - tasta falsa
REF. A5000
EAN.
8012199504711
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
4 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE