![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
matix - tasta falsa cu predecupare 2 module
Bticino
matix - tasta falsa cu predecupare 2 module
REF. AM5000P/2
EAN.
8012199697383
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 15 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |