![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/LG-574203-WEB-R.jpg)
Mecanism de control KNX Arteor - versiunea pătrată - alb
Lighting management KNX
Legrand
Mecanism de control KNX Arteor - versiunea pătrată - alb
REF. 574203
EAN.
3414970308467
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 4 |
Number of buttons | 4 |
With LED indication | Yes |
With label area | Yes |
---|---|
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentație
3 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Acord
KNX EIB-11/11093/13
(0.21 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE