![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021069-WEB-R.jpg)
Metal faceplate XL³ 4000 - 2 DPX³ draw-out supply invert+motor-driven handle
Legrand
Metal faceplate XL³ 4000 - 2 DPX³ draw-out supply invert+motor-driven handle
REF. 021069
EAN.
3414970756862
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
Number of height units | 12 |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE