![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091164-LEGRAND.jpg)
Mini-întrerupător cu tragere - 250 V~ - 2 A
switch
Legrand
Mini-întrerupător cu tragere - 250 V~ - 2 A
REF. 091164
EAN.
3245060911645
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Method of operation | Other |
Type of load | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Nominal current | 2 A |
Power | 500-500 W |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 31 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 11 mm |