![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417011-LEGRAND-1000.jpg)
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 24 V= - 1 NÎ - borne cu șuruburi
CTX3
Legrand
Minicontactoare cu 3 poli CTX³ - 6 A (AC3) - 24 V= - 1 NÎ - borne cu șuruburi
REF. 417011
EAN.
3414970403933
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Voltage type for actuating | DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Cable clamp |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 20 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 6 A |
---|---|
Rated operation power at AC-3, 400 V | 2.2 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
Modular version | Yes |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Ghid tehnic
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE