![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076604-LEGRAND-1000.jpg)
Model afisare pe coridor - Afisaj 10 caractere alfanumeric
NURSE CALL SYSTEMS
Legrand
Model afisare pe coridor - Afisaj 10 caractere alfanumeric
REF. 076604
EAN.
3245060766047
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 27-27 V |
---|---|
Type of current | DC |
Colour of lamp hood | White |
Lamp type | LED |
Loudness | 55 dB |
Type of optical signal | Other |
Type of acoustic signal device | Other |
Type of acoustic signal | Pulse tone |
Mounting method | Surface mounting |
---|---|
Housing colour | White |
Degree of protection (IP) | IP42 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentație
3 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE