![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054058-LEGRAND-1000.jpg)
Modul birou încastrat Prog Mosaic - 1x2P+T/încărcător USB/retractor RJ45 - alb
Desk Grommet
Legrand
Modul birou încastrat Prog Mosaic - 1x2P+T/încărcător USB/retractor RJ45 - alb
REF. 054058
EAN.
3245060540586
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Plastic |
Colour | White |
Height | 20 mm |
Built-in depth | 80 mm |
Diameter | 100 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
---|---|
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 1 |
Over voltage protection | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE