Modul bluetooth Céliane - pentru difuzarea sunetului
Legrand
Modul bluetooth Céliane - pentru difuzarea sunetului
REF. 067308
EAN.
3414970487261
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Music power at 4 Ohm | 2.5 W |
---|---|
Music power at 8 Ohm | 1.5 W |
RDS | No |
Digital Surround Decoder | No |
Number of loudspeaker outputs | 2 |
Number of digital inputs | 0 |
Number of digital outputs | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Bluetooth | Yes |
Ethernet | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
---|---|
Supplied remote control | No |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 41.2 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE