Skip to main content
Logo print

Modul cu funcție redundantă pentru alimentarea stabilizată în regim de comutare - max. 20 A

Legrand

Modul cu funcție redundantă pentru alimentarea stabilizată în regim de comutare - max. 20 A

REF. 146698 EAN. 3414970543677
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of accessory/spare part Redundancy module
Width 56 mm
Height 125 mm
Depth 100 mm

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
LE08164AA-01.pdf pdf (0.38 Mo)
1 document
Acord