Skip to main content
Logo print

Modul cu funcție de rezervă pentru alimentarea stabilizată în regim de comutare - putere nominală maximă 40A

Legrand

Modul cu funcție de rezervă pentru alimentarea stabilizată în regim de comutare - putere nominală maximă 40A

REF. 146690 EAN. 3414970543639
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of accessory/spare part Other
Width 56 mm
Height 125 mm
Depth 100 mm

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F02180EN-00.pdf pdf (0.34 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE08163AA-01.pdf pdf (0.44 Mo)