![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Modul de înlocuire cu conectare pentru SPD - T2 - 40 kA/pol - modul N-PE
Legrand
Modul de înlocuire cu conectare pentru SPD - T2 - 40 kA/pol - modul N-PE
REF. 412300
EAN.
3414970517920
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 20 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
---|---|
Voltage protection level L-N | 1.7 kV |
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 1 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
2 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE