![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028862-LEGRAND-1000.jpg)
Modul pentru declansare temporizata - DMX³ 2500 si 4000 - 110 V~/=
Legrand
Modul pentru declansare temporizata - DMX³ 2500 si 4000 - 110 V~/=
REF. 028862
EAN.
3245060288624
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 99-121 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 99-121 V |
Rated control supply voltage DC | 99-121 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | Yes |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentație
4 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE