Modul scenariu MyHOME BUS IP - pentru gestionarea scenariilor camerelor de hotel
Hotel
Bticino
Modul scenariu MyHOME BUS IP - pentru gestionarea scenariilor camerelor de hotel
REF. MH201
EAN.
8005543498033
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
---|---|
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 1 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE