Modul de schimb pentru descarcatorul de supratensiune
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Modul de schimb pentru descarcatorul de supratensiune
REF. 077541
EAN.
3245060775414
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage AC | 230 V |
---|---|
Nominal voltage DC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 250 V |
Max. continuous voltage DC | 250 V |
Nominal load current | 16 A |
Nominal discharge surge current (8/20) (L-N) | 1 kA |
Total discharge current (8/20) (L+N-PE) | 1.5 kA |
Voltage protection level | 1 kV |
Voltage protection level L-N | 1 kV |
Voltage protection level L-PE/N-PE | 1 kV |
Number of poles | 6 |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 2.5 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 2.5 mm² |
With remote signalling contact | No |
---|---|
Signalling at the device | Optical |
Category type 3 | No |
With interference suppressor filter | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 47 mm |
Built-in depth | 32.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE