![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-076670-WEB-R.jpg)
Modul semnalizare apel si prezenta asistentei - Antimicrobian
Nurse Call System
Legrand
Modul semnalizare apel si prezenta asistentei - Antimicrobian
REF. 076670
EAN.
3245060766702
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 27-27 V |
---|---|
Type of current | DC |
Colour of lamp hood | White |
Lamp type | LED |
Type of optical signal | Continuous light |
Type of acoustic signal device | Other |
Type of acoustic signal | Other |
Mounting method | Built-in |
---|---|
Housing colour | White |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentație
2 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE