Modul utilizat pentru salvarea stării actuatoarelor - în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică.
MyHomeUp
Bticino
Modul utilizat pentru salvarea stării actuatoarelor - în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică.
REF. F425
EAN.
8012199529646
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Width in number of modular spacings | 2 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE