![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036159-WEB-R.jpg)
Montant perforat Lina 25 - pentru cofrete 1400x1337 mm
Legrand
Montant perforat Lina 25 - pentru cofrete 1400x1337 mm
REF. 036159
EAN.
3245060361594
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1000 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 29 mm |
Height | 1337 mm |
---|---|
Depth | 17.5 mm |
Max. load capacity | 224 kg |
Material | Metal |
Colour | Zinc |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE