![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montanti Linkeo 19" (x 2) - 33 U
LINKEO
Legrand
Montanti Linkeo 19" (x 2) - 33 U
REF. 646341
EAN.
3245066463414
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 482.6 mm (19 inch) profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building height | 1470 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 31 mm |
Height | 1470 mm |
Depth | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE