Skip to main content
Logo print

Montanti Linkeo 19" (x 2) - 42 U

LINKEO Legrand

Montanti Linkeo 19" (x 2) - 42 U

REF. 646342 EAN. 3245066463421
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model 482.6 mm (19 inch) profile
Suitable for enclosure building width 0 mm
Suitable for enclosure building height 1870 mm
Suitable for enclosure building depth 0 mm
Width 31 mm
Height 1870 mm
Depth 50 mm
Material Metal
Colour Stainless steel
RAL-number 0
Halogen free Yes

Documentație

3 documente
Fișă tehnică
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)