![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-09720-WEB-R.jpg)
MRL 5557 OȚEL ZINCAT 20
Legrand
MRL 5557 OȚEL ZINCAT 20
REF. 09720
EAN.
3414971486409
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Other |
---|---|
Colour | Other |
Flush-mounted installation | No |
Surface mounting | Yes |
Suitable for concrete installation | No |
Machine and systems installation | Yes |
Outdoor installation | Yes |
---|---|
Compressive strength class according to EN 61386-1 | Extra heavy (class 5, 4000 N) |
Inner diameter | 17.7 mm |
Outer diameter | 20 mm |
Operating / setting temperature | -45-400 °C |