![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052152-LEGRAND-1000.jpg)
Mufă unghiulară Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - cauciuc
Hypra
Legrand
Mufă unghiulară Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - cauciuc
REF. 052152
EAN.
3245060521523
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Insert direction | Angled |
Material | Rubber |
Military model | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE