Skip to main content
Logo print

Mufă unghiulară Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E - metal

Hypra Legrand

Mufă unghiulară Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E - metal

REF. 052973 EAN. 3245060529734
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Angled
Material Other
Military model No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
Manual de instrucțiuni
2500289-02.pdf pdf (0.03 Mo)
1 document
Autocad 3D
052973.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Acord