Skip to main content
Logo print

MULTIBOX - 2 ÎMBINĂRI ORIZONTALE DE CUPLARE

Bticino

MULTIBOX - 2 ÎMBINĂRI ORIZONTALE DE CUPLARE

REF. 16100GO EAN. 8012199184456
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of accessory/spare part Coupling piece
Suitable for built-in installation box Yes
Suitable for central conduit box Yes
Width 58 mm
Height 40 mm
Depth 51 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C