![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16100GV-BTICINO-1000.jpg)
MULTIBOX - 2 ÎMBINĂRI VERTICALE DE CUPLARE
Bticino
MULTIBOX - 2 ÎMBINĂRI VERTICALE DE CUPLARE
REF. 16100GV
EAN.
8012199182186
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Coupling piece |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | Yes |
Width | 32.4 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 51 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |