![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16202C-BTICINO-1000.jpg)
MULTIBOX - CAPAC DE ÎNLOCUIRE 16202 - 16203
Bticino
MULTIBOX - CAPAC DE ÎNLOCUIRE 16202 - 16203
REF. 16202C
EAN.
8012199051109
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |