MULTIBOX - CAPAC DE SCHIMB CUTIE 16201
Bticino
MULTIBOX - CAPAC DE SCHIMB CUTIE 16201
REF. 16201C
EAN.
8012199051079
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |