MULTIBOX - DIAFRAGMĂ CUTIR 16206 16207 16208
Bticino
MULTIBOX - DIAFRAGMĂ CUTIR 16206 16207 16208
REF. 16206D
EAN.
8012199108124
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Coupling piece |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | Yes |
Width | 159.6 mm |
Height | 66.3 mm |
Depth | 6 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |