![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16136F_5-BTICINO-1000.jpg)
MULTIBOX - PLACĂ PENTRU 5 MODULE MATIX/MAGIC ALB
Bticino
MULTIBOX - PLACĂ PENTRU 5 MODULE MATIX/MAGIC ALB
REF. 16136F/5
EAN.
8012199670317
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 119 mm |
Height opening | 44.1 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |