![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16121-BTICINO-1000.jpg)
MULTIBOX - SUPORTURI TELEFONICE ȘI VIDEO LT
Bticino
MULTIBOX - SUPORTURI TELEFONICE ȘI VIDEO LT
REF. 16121
EAN.
8012199182124
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with claw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Vertical |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
Flush-mounted installation | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |