![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050377-LEGRAND-1000.jpg)
Multipriză tip Caracatita 3x 2P+T 16A Cauciuc IK10 - Negru - 0,8m
Multi-socket plugs and extensions
Legrand
Multipriză tip Caracatita 3x 2P+T 16A Cauciuc IK10 - Negru - 0,8m
REF. 050377
EAN.
3245060503772
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |