![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/572341-LEGRAND.jpg)
Obturator - 1 modul - alb
ARTEOR
Legrand
Obturator - 1 modul - alb
REF. 572341
EAN.
3245065723410
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 22.5 mm |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Height | 45 mm |
Depth | 24.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Width opening | 22.5 mm |
Height opening | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
4 documente
Acord
OC / CB-FR_705030/A1
(1.68 Mo)
Acord
Decl. UE RED-A 3812 B
(0.25 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707098
(0.67 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705038/A1
(0.67 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE