![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046538-WEB-R.jpg)
Obturator 19" - metal - 1 U
LCS2
Legrand
Obturator 19" - metal - 1 U
REF. 046538
EAN.
3245060465384
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 43 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE