![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046533_pw_170905.jpg)
Obturator 19" - plastic - 2 U
LCS2
Legrand
Obturator 19" - plastic - 2 U
REF. 046533
EAN.
3245060465339
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 88 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Number of height units | 2 |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE