![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/572842-LEGRAND.jpg)
Obturator- 2 module - magneziu
ARTEOR
Legrand
Obturator- 2 module - magneziu
REF. 572842
EAN.
3245065728422
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 45 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Height | 45 mm |
Depth | 24.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Width opening | 45 mm |
Height opening | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Acord
OC / CB-FR_700568
(0.55 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705030/A1
(1.68 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705038/A1
(0.67 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE