Skip to main content
Logo print

Obturator Axolute 1/2 modul - Antracit

Bticino

Obturator Axolute 1/2 modul - Antracit

REF. HS4949 EAN. 8012199766058
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Material Plastic
Construction type lens Rectangular
Colour Black
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01761EN-00.pdf pdf (0.84 Mo)