![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4951-BTICINO-1000.jpg)
Obturator Axolute 2 module - Alb
Bticino
Obturator Axolute 2 module - Alb
REF. HD4951
EAN.
8012199987484
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE