Obturator cu adaptor Mosaic alb
Suno
Legrand
Obturator cu adaptor Mosaic alb
REF. 721143
EAN.
3414972042406
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 72.9 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Height | 72.9 mm |
Depth | 38.1 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE