![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/BT-L4952-WEB-R.jpg)
Obturator cu borne de conectare Living Light - Antracit - 2 module
Bticino
Obturator cu borne de conectare Living Light - Antracit - 2 module
REF. L4952
EAN.
8012199000404
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |