![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4951-BTICINO-1000.jpg)
Obturator cu formă decupată Living Light - Alb - 2 module
Bticino
Obturator cu formă decupată Living Light - Alb - 2 module
REF. N4951
EAN.
8012199051017
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 15 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |